DC-DC LED Driver IC
综述
效率高达 98%,调光等级低至 0.5% 的 DC-DC LED 驱动器 IC
英飞凌提供高集成度 DC-DC LED 驱动器 IC,支持电流可达 1.5 A,是大功率和超高功率 LED 的理想选择。此类高集成度 DC-DC LED 驱动电路效率在多种工作条件下均高达 98%。产品集成智能热保护、过压和过流保护,有助于延长 LED 使用寿命。英飞凌的 DC LED 驱动器系列可提升调光性能,为诸多照明设计提供更强的照明控制能力。
产品
亮点
视频
支持