DC-DC LED Driver IC
综述
DC-DC LED驱动器集成电路 (IC) ,效率高达98%,调光等级低至0.5%
英飞凌提供高度集成的DC-DC LED驱动IC,支持高达1.5A的电流,使这些驱动器成为高功率和超高功率LED的理想选择。这些高度集成的DC-DC驱动集成电路在各种工作条件下实现了高达98%的效率水平。集成智能热保护以及过压和过流保护,有助于延长LED的使用寿命。
80V DC-DC LED驱动器集成电路 (IC) ILD8150/ILD8150E采用创新的混合调光模式,可实现目标电流的0.5%。由于电源电压范围高达80VDC,这些LED驱动器IC为接近安全超低电压(SELV)极限运行的照明应用提供了高安全电压裕度。除此之外,ILD8150 和 ILD8150E 是为普通或者具有高调光要求的专业 LED 照明应用专门设计的。
功能丰富的ILD6150/ILD6070LED驱动IC为中高功率LED驱动IC提供高度集成的LED降压驱动器,其击穿电压为60V。这些降压拓扑还提供智能、可配置的热保护。
我们的DC-DC LED驱动器为各种专业LED照明应用带来了效率,性能优势和各种特性,包括:
- 中到超高功率LED的LED驱动器
- 可调白光系统
- 多通道照明
产品
亮点
视频
支持