XDPL8219
综述
数字高功率因数 XDP™ 控制器,可用于具有次级侧稳压恒压输出的经济型双级 LED 驱动器
XDP™ 数字电源 XDPL8219 是一款高性能、具有次级侧调节的反激控制器,兼具较高的功率因数和恒定的电压输出。该器件在准谐振模式(QRM)下工作,可在宽负载范围内实现效率最大化和电磁干扰(EMI)最小化。在轻载时,该器件能进入主动突发模式(ABM),防止可听到噪声,同时实现低至 <100mW 的空载待机功率。
XDPL8219 可检测输入电压类型(交流或恒定直流),并相应地调整其专有的电压模式脉冲调制器,以增强系统性能。对于交流输入,它会调整脉冲调制,以实现高功率因数(PFC> 0.9)和低总谐波失真(THD <10%)。对于恒定的直流输入,它会适应脉冲调制,从而调节开关频率以降低整个工作范围内的 EMI。
该器件通过通用异步接收器发送器(UART)引脚进行参数配置,从而实现出色的设计灵活性并实现性能优化。XDPL8219 通过信号上报输入电压、线路频率、控制器温度、最后错误码、输入电压损耗等参数。英飞凌提供的编程工具为 PC 提供友好的图形用户界面,可用于配置 XDPL8219 的参数。该器件采用 DSO-8 封装,内置 600V HV启动单元和专有的启动顺序,从而确保了快速的输出电压上升和最小的过冲。
特征描述
- 配有反激控制器,功率因数校正(PFC)增强
- 总谐波失真(THD)校正增强
- 待机功率 100mW
- 通过单向 UART 通讯报告参数
- 数字可配置参数
- UL1310 安全功能
优势
- 高性能且坚固的 LED 设计
- 在最小化物料清单的情况下提高灵活性,从而缩短上市时间
- 通过 UART 报告增强智能化
潜在应用
软件和工具
视频
质量
支持