ICL5101
综述
高压谐振控制器 IC,带适用于 LED 驱动器的 PFC
这款 ICL5101 将半桥控制器与 PFC 级集成在一个封装中。这种高度集成确保了外部组件数量少,为 LED 驱动器等紧凑型照明供电应用所需的理想的小尺寸设计创造了条件。
PFC 级在 CrCM 和 DCM 模式下运行,支持在低负载条件下(下至标称功率的 0.1%)稳定工作。半桥谐振级 – 通常采用 LLC 拓扑结构 – 为额定电压高达 650V 的分立 MOSFET 提供高、低边栅极驱动器。
其非重叠死区时间具有适应性,低至500ns1.0μs.此 IC 的所有工作参数都可以通过简单的电阻来调节,是低价位可靠配置的理想选择。通过一套包括可调节外部过温保护和电容式负载保护在内的齐全的保护功能,保证了对故障状态的检测,提高了系统的安全性。
特征描述
- 支持交流和直流输入
- PFC 和半桥 IC 的组合
- 集成高边栅极驱动器
- 功率因数校正 > 99%,THD < 10%
- 效率高达 95%
- 超快点亮,时间 < 200ms
- 扩展结温范围 -40°C 至 + 125°C,支持户外使用
- 稳定的低负荷工作模式,负载可低至标称功率额定值的0.1%
优势
- 高集成水平可以降低外部组件的数量和成本
- 所有操作参数均可通过简单的电阻进行调节,以实现简单配置
- 稳定的低负载运行模式
- 全面的保护模式
潜在应用
- 室内外大功率 LED 照明
- 高棚和低棚照明
- 街道照明
- 停车场和区域照明
- 办公照明
- 商店照明
支持