AC-DC LED Driver IC
为 LED 驱动器选用合适的电源控制方案
英飞凌 AC-DC LED 驱动器 IC 和控制器 IC 可为 LED 照明应用提供卓越的电能质量和高效率,支持低至 0.1% 的调光等级。高度集成的高级功能可精简外部元件,显著降低系统成本。产品特性和功能丰富多样,用户可从中选择适合应用和所需拓扑的部件。英飞凌的 AC-DC 驱动器系列效率高,可快速且稳定地响应动态负载变化。英飞凌 AC-DC LED 驱动器 IC 和控制器 IC 可为 LED 照明应用提供卓越的电能质量和高效率,支持低至 0.1% 的调光等级。高度集成的高级功能可精简外部元件,显著降低系统成本。产品特性和功能丰富多样,用户可从中选择适合应用和所需拓扑的部件。英飞凌的 AC-DC 驱动器系列效率高,可快速且稳定地响应动态负载变化。
ICL88xx 系列单级反激式 AC-DC LED 控制器 IC 支持恒压输出,专为经济高效的 LED 照明应用而定制。混合信号控制 IC 性价比出色,在提供卓越发光质量的同时,还具备优异功率因数、THD、低 EMI 和高效率。英飞凌的 AC-DC 恒压 LED 控制器 IC (如ICL8800)具备所有基础系列功能,而高级型 ICL8810和全功能型 ICL8820 则具备支持智能照明的其他特性,如用于应急照明的低待机功率或抖动。
在 ICL5102(英飞凌的高集成度 PFC「功率因数校正」+ HB「半桥」组合控制器)中,PFC 与 HB 一同集成至单个控制器上以减少外部元件数量,并通过两级协调运行优化性能。相较于自举驱动技术,具备电气隔离功能的集成式无芯变压器不仅进一步降低了高工作频率下的损耗,还可增强对高负电压的应对能力。
产品输出电压和电流平稳,可实现出色 THD 和高功率因数,交流线路扰动耐受能力更强。依托多模式运行特性,PFC 转换器在整个负载范围均可提供卓越效率。ICL5102HV 的宽域输入电压高至 480 VAC,仅需单个器件即可打造通用型大功率设计。
用于 LED 照明的 XDP™ 高性能数字电源控制 AC-DC LED 驱动器 IC 可应对诸如智能照明或联网照明等当下挑战,并依托一系列独特功能满足严苛的 LED 驱动器要求。该产品组合品类齐全,从初级侧/次级侧调节型单级高功率因数控制器(如XDPL8219),到集成 PFC 的双级反激式组合控制器(如 XDPL8221,即多重控制 AC-DC 恒流 LED 驱动器 IC/恒压 LED 驱动器 IC/功率受限 LED 驱动器 IC)均有涵盖。IC 集成启动单元,具备高电压能力、低待机功耗、UART 接口,支持通过.dp 接口板进行参数设置,因而借助单一平台设计即可打造多种方案。
英飞凌 AC-DC LED 驱动器(集成)电路产品组合品类众多,涵盖一系列用于 LED 照明应用、电源 LED 驱动器、园艺照明、工业和住宅照明应用的解决方案。凭借其高性能、高效率和卓越的设计灵活性,英飞凌 AC-DC LED 驱动器 IC 是用于室内外照明系统无闪烁 LED 驱动器以及联网照明系统多模 LED 驱动器的理想之选。