照明芯片
智能照明与电源转换
照明芯片 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别LED 照明设计的不断发展有赖于创新解决方案,其应在增强照明控制的同时,提高效率并降低成本。另一大趋势则是提高功率,推动 LED 驱动器小型化。
依托前沿技术,英飞凌推出创新型高性能 LED 驱动器 IC 解决方案,适用于各类 LED 照明应用。照明应用所用的 LED 驱动器类型对整体性能有显著影响。因此选用合适的 LED 驱动器 IC 产品即可享受多方面益处。
AC-DC LED 驱动器 IC 尤为适用于 LED 驱动器和灯具。英飞凌的创新型多模 LED 驱动器 IC 可提高 LED 照明应用效率,具备高功率因数和低谐波。低至 1% 的调光输出已成为室内照明的主流配置。这也是英飞凌 LED 驱动器具备无闪烁深度调光性能的原因。产品的高集成度特性可减少外部元件数量,进而简化设计。除品类齐全的模拟 LED 控制器 IC 产品组合外,英飞凌旗下的 XDP™ LED 照明数字电源技术系列亦支持简单设计,可简化物流管理,降低工作量和成本。
DC-DC 开关模式驱动器 IC 是两级专业照明系统的理想之选。英飞凌可提供多种高集成度 DC-DC LED 驱动器 IC,驱动电流高至 1.5 A。此类 LED 驱动器的优势是其效率在各类工作条件下均可达 98%。器件电流精度高,调节快速、稳定且高效,具有较高的发光质量。
高性能电源管理 LED 驱动器 IC 和微控制器尤为适用于智能照明系统。英飞凌的 LED 照明 IC 产品组合品类繁多,位于业界前列,其可连通现实与数字世界,为互联时代提供一系列质量非凡的硬件、软件和安全解决方案。XMC1000 微控制器采用先进的 65 nm 制程工艺,搭载 ARM® Cortex®-M0 内核和经过市场验证的独特外设。英飞凌的 XMC™ 32 位工业微控制器产品组合专为要求严苛的高效率工业应用而设计。
英飞凌的前沿 CoolMOS™ 和 OptiMOS™ 功率 MOSFET 产品系列品类众多,是一项成熟的 LED 驱动器应用技术。CoolMOS™这一颠覆性产品大幅降低了导通、开关和驱动损耗,同时还可实现高功率密度和效率,打造卓越的电源转换系统。全系列 OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 功率 MOSFET 为诸多应用带来创新设计、高可靠性和性能,如开关模式电源 (SMPS)、电池供电应用、电机控制和驱动器、逆变器以及计算。
LITIX™ 是为汽车 LED 应用量身定制的 LED 驱动器 IC。英飞凌 LITIX™ 解决方案拥有各项 LED 优点,性能出色,为汽车 LED 照明应用提供全面保护。LED 可自我保护免受过应力影响,不会出现因电压尖峰或过温而导致的过应力。凭借这项功能与其他诸多特性,英飞凌 LITIX™ 尤为适合恶劣驾驶条件下的车内环境。
英飞凌 BCR 线性稳压器是工业及汽车领域 LED 灯带应用的理想选择。该稳压器解决方案所需外部组件数量极少,PCB 占板面积小,可大幅降低成本。在需要驱动直流电压源供电的 LED 灯串时,BCR 线性 LED 驱动器 IC 就是上佳之选。新一代 BCR430U 和 BCR431U 线性驱动器压降低,配有智能温控电路。
PROFET™ 开关是英飞凌的一款电源开关 IC 解决方案,尤为适合高级高边 LED 照明 IC 应用。PROFET™ 为保护型 MOSFET,集成各类汽车级和工业用高边开关。工业 PROFET™ 高边开关产品技术成熟,专为多种工业应用而设计,包括所有类型的阻性、感性和容性负载。凭借其卓越的能量稳健性,此类开关十分适合切换高感性负载和驱动继电器。