TLD1211SJ
综述
TLD1211SJ 是采用双极 IC 技术实现的集成可调节恒流源。该 IC 旨在汽车应用恶劣条件下为 LED 供电,保持恒定亮度并延长 LED 使用寿命。TLD1211SJ 将额外的外部输出级作为“升压”晶体管,能够驱动高达 2.5 A 大电流、高亮度 LED。对于电流高达 85mA 的 LED,该 IC 可以用作单独器件,仅需要一个电压感测电阻作为外部元件。保护电路可以防止过载、短路、过电压和过温损坏器件。此外,温度相关的电流降低能够保护与 IC 热耦合的 LED。TLD1211SJ 集成 EN 输入支持通过脉宽调制控制 LED 亮度。
特征描述
- 可调节恒定输出电流高达 85 mA
- 使用外部功率晶体管可以实现 2.5 A LED 电流
- 感测电阻两端压差典型值为 0.15 V
- 内部带隙基准电压支持高输出电流精度
- EN 输入支持 PWM 亮度控制
- 过电压保护
- 温度相关输出电流降低
- 非常低的待机电流
- 最高工作电压 28 V
- 小型 SMD 封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 汽车应用 LED 控制器和高低功率 LED
- 通用恒流源
- 内部和外部照明
- 仪表背光
- 照明
培训
支持