ICL5102
综述
高性能 PFC + 谐振控制器,适用于 LCC 和 LLC
英飞凌 ICL5102 提供高度集成的组合控制器 Ic,输入电压为 70V 至 325V,帮制造商实现全球设计,保持低成本的产品品种和库存。谐振拓扑的最高效率高达 94%,THD 因子小于 3.5%,高功率因子大于 0.95,允许更大的流明输出和更少的热负荷,使 LED 和散热器的设计成本低,成本效益高。高度集成使得在 PFC 和 LLC 阶段不需要额外的昂贵组件,从而降低了总的 BOM 成本。此外,集成保护功能补充了 ICL5102 功能。
特征描述
- 通用输入 70–325V
- 采用谐振拓扑结构,效率最高可达 94%
- THD <3.5%,PF >0.95
- 突发模式,低待机
- 低 BOM 成本
- 组合控制器 IC
- LLC 阶段为 500V mosfet
- 低成本电阻器设定工作点
优势
- 实现全球设计
- 适用范围 40-250W
- 满载和轻载时一流的 PFC 和 THD
- 高效:更高的流明输出和更低的热负荷
- 不需要任何组件来匹配 PFC 和 LLC 阶段
- 保护和自动重启
潜在应用
- LED 照明
- 专业照明
- 街道照明/智能路灯
图表
视频
支持