ISOFACE™ Digital Input ICs
ISOFACE™电流隔离数字输入芯片ISO1I811T和ISO1I813T
作为一款智能系统解决方案,ISO1I81xT数字输入系列产品在“控制端”μC和24V工厂环境(通常称为“处理端”)之间提供强大的电气隔离。
高度集成化
在 ISOFACE™产品家族里面, ISO1I81xT(ISO1I811T, ISO1I813T)提供了一个完全集成的系统输入接口解决方案。它有8个电隔离数字输入通道,可直接与数字传感器和开关连接。在控制侧,IC可无缝连接到单片机或控制ASIC。在系统两侧之间集成了可靠的500V AC电隔离功能。
8 通道
每个IC可以连接多达8个符合IEC61131-2(类型1/2/3)标准的数字输入接口。IC的输入作为电流池。与使用光耦合器和无源元件组合的传统解决方案相比,其精确的电流池特性可以使每通道的功耗低至2.5倍。由于较低功耗和高度集成,系统设计人员能够打造非常紧凑的输入模组设计。
抗干扰的滤波设置
为改善系统的抗电磁干扰的鲁棒性,8个输入通道均配备可调抗干扰滤波器。对于 ISO1I811T,每个通道可以从4个固定的滤波设置中选择一个使用。 ISO1I813T则更加完善,允许每个通道通过软件编程设置滤波器的频点。这两种产品的共同点是,它们都具有将抗干扰滤波器过滤时间设为零的旁路模式。
高速采样
ISOFACE™数字输入IC可支持每个输入通道的采样频率达500kHz,与光耦相比,这要高出数倍之多。因此它们很适合需要高精度或高速接口应用,如装瓶、印刷、造纸行业等。 ISO1I813T还能够从多个输入IC同步捕获输入信号。当需要收集一台装有众多传感器的复杂机器状态的同步时间戳时,这具有重要的实用价值。
灵活的接口
与单片机或控制ASIC的接口可以选择串行接口或并行接口,如果PCB设计要求尽可能最小的话,多个数字输入IC可以菊花链模式使用。 ISO1I813T在串行模式下可支持对串行通信的CRC检查,以确保与单片机的数据通信的可靠性。
电隔离
ISOFACE™数字输入IC都集成了额定值为500V AC的电隔离保护(符合安规EN60664-1,UL508)。与竞争对手的分立器件方案比较,在有限的PCB空间可以支持多达4倍的输入通道。在日益精简的现代自动化工业系统里,这种高集成度、低功耗的设计是未来的趋势。
多样的自动诊断功能
ISO1I813T的诊断功能包括检测IC输入引脚和与其连接的传感器或开关之间的断线情况,当检测到断线时,单片机或控制ASIC可以确定发生断线的相应通道。此外, ISO1I813T可监测供电电压V bb,当检测到“V bb失压”的反馈后,故障通道收集到的输入数据是无效的。当V bb降至预警电压值时,IC将向单片机或系统ASIC发送所谓的预警信息“V bb欠压”。系统设计人员可利用这个预警信息来决定改变系统的工作模式,或者安全地并以受控的方式关闭系统。断线监控和Vbb监控均可显著改善工厂级维护支持,有助于最大限度地缩短代价高昂的机器停机时间。
主要功能
-
高集成度设计(芯片集成了传感器或开关的输入接口,电隔离保护单元,以及和单片机或ASIC的通信接口)
-
根据IEC61131-2(类型1/2/3)标准把8个通道放在一个芯片内
-
电隔离保护(依据EN60664-1, UL508标准)为500V AC
-
支持3.3V串/并联的单片机接口
-
可调滤波器频点,防电池干扰
-
高达500KHz采样频率
-
断线保护
-
V bb欠压保护
-
封装:TSSOP 8 x 12.5mm