ISO2H823V2.5
综述
ISO2H823V 为工业控制应用诊断树立了新标准。例如,在需要动用资本密集型单一工具设备或非常重视时间的化学工艺的工业工厂中,从工厂车间处获得的实时差异化反馈,既有助于有效地启动预防性维护,又可以大幅缩短修复问题所需的时间。这就是说 ISO2H823V 是非常理想的系统解决方案的原因。ISO2H823V 可以加速产品上市,减少 PCB 面积并且确保产品高度可靠,深受系统设计人员的青睐。
特征描述
- 稳健的 2.5kV 电气隔离
- 通过 UL508 和 CSA C22.2 No. 14 认证
- 保护工业控制系统的3V 控制域不受严苛的 24V 工艺方面的影响
- 超越 IEC 61131-2 加强隔离的要求
- 8 通道高边功率开关功能
- 每个通道电流高达6A
- 带有源电流限制和过温保护
- 10倍诊断反馈
- 八个输出,每个输出都有五类反馈可用
- 5类 IC 级反馈
优势
- 预防性维护
- 故障定位
- 优化设备无故障运行时间
潜在应用
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 分布式控制系统
- 机器人
- 一般控制设备
支持