ISO1H811G
综述
ISO1H81xG 系列产品提供并联和串联 3.3V/5V μC 接口,几乎可与任意 μC、μP、ASIC 或 FPGA 直接进行正向连接。ISO1H81xG 产品帮助 OEM 产品设计满足可编程逻辑控制器 (PLC) 所适用 IEC 61131-2 标准(C 区)严格的 EMI 要求。
特征描述
- 稳定的电流隔离(UL508 和 EN 611312 认证),由高达 1.2A 每通道的 24V(典型值)工艺侧 8 通道高边电源开关为工业控制系统提供 3.3V/5V 控制域保护
- 有效电流限制和过温保护
- 过温和 Vbb 欠压通用诊断反馈
潜在应用
- 可编辑逻辑控制器
- 分布式控制系统
- 通用控制设备
- 机器人
- 固态继电器
图表
支持