工业绝缘接口
综述
ISOFACE™ - 可靠性比其他解决方案提高了5倍,产品发布时间缩短50%,为您的客户提供卓越的系统运行性能。
集成了电隔离保护功能的 ISOFACE™产品能提高自动化工业系统5倍的可靠性,同时也为客户节省了50%的产品开发时间,除此之外,ISOFACE™的自动诊断功能可以减少故障排除时间,从而系统的安全可靠性得到进一步的提升。
ISOFACE™ 可应对残酷的应用环境
通常自动化工业系统必须符合业界标准,如IEC 61131-2,这些标准要求输入输出接口必须符合规定的特性,以及一定的隔离保护标准。工业自动化系统大多工作于恶劣环境,必须承受很强的EMI干扰(如浪涌、脉冲、射频),这些在IEC 61131-2中都有相应的规定。英飞凌的 ISOFACE™完全符合相关的标准要求。
ISOFACE™ 持久的可靠表现
相比于竞争对手,英飞凌的 ISOFACE™芯片集成了电隔离和短路保护功能,并且具有很强的EMI抗干扰能力,这些大大减轻了客户的产品开发困难,而且可靠性能够保证至少15年。
ISOFACE™ 是同类产品中的行业标杆
在工业自动化系统中,最具挑战的因素在于,在发生故障时应占用最少的时间和成本来找到故障原因、排除并快速恢复系统运行,英飞凌 ISOFACE™的自动诊断功能完全可以做到这一点,它最高可减少时间/费用至1/30,这一点已经在龙头企业里等到了验证。
开始使用ISOFACE™
我们的现有产品以及参考电路设计(特别是抗EMI干扰设计)可以加速客户的产品开发时间,您可以在我们的相关网站下载所需的产品资料。如有兴趣评估我们的 ISOFACE™ 产品,敬请联系距离您最近的英飞凌销售人员或英飞凌指定的代理商。您也可以在网上联系销售代表。
产品
详情
视频
培训
支持