IM818-LCC
综述
CIPOS™ Maxi 1200 V、15 A三相智能功率模块
CIPOS™ Maxi 1200 V、15 A三相IGBT智能功率模块,采用DIP 36x23D封装,具有开路发射极,带来具有出色导热性能的全功能紧凑型逆变器解决方案,适用于诸多电机驱动应用场合,如工业驱动、风扇和泵机、HVAC室外风扇、有源滤波器等。
特征描述
- 基于TRENCHSTOP™ IGBT4
- 10 kHz时电机额定功率高达3000 W
- 坚固耐用的1200 V SOI栅极驱动器技术,具有抗瞬态稳定性
- 过流关断
- 欠压锁定
- 保护期间,所有6个开关均关闭
- 防止跨导
- UL认证
优势
- 采用DCB基板,具有出色的热性能
- 通过超紧凑封装设计,适用于空间受限的工业应用
图表
软件和工具
支持