IM564-X6D
综述
CIPOS™ Mini 600 V、20 A集成PFC的三相智能功率模块
CIPOS™ Mini 600 V、20 A三相TRENCHSTOP™ IGBT 智能功率模块,结合CoolMOS™功率MOSFET和用于PFC级的快速开关二极管,可以支持最高达到150 kHz的PFC开关 开关频率。它将单一升压功率因数校正(PFC)级和逆变器级整合到一个采用DCB衬底的DIP 36x21D封装中,可让家电和工业驱动应用实现良好的散热性能与电绝缘性能。
特征描述
- 单一升压PFC和三相逆变器整合到一个封装中
- 用于逆变器的TRENCHSTOP™ IGBT
- CoolMOS™功率MOSFEET和用于PFC的快速二极管
- 用于逆变器的20 A额定电流
- PFC开关频率最高达到150 kHz
- 内置的温度监测
- 电机额定功率在10 kHz时最高达到2400W
- 通过UL认证
优势
- 缩小PCB尺寸
- 电感尺寸显著减小,从而使得系统尺寸缩小,功率密度增大
- 简化生产流程,并通过减少零部件数来降低总体组装成本
- 通过DCB衬底实现良好的散热性能
潜在应用
图表
支持