IM523-L6A
综述
CIPOS™ Mini 600 V, 15 A三相智能功率模块
600 V, 15 A三相TRENCHSTOP™ RCD2 IGBT的CIPOS™ Mini智能功率模块,采用DIP 36x21封装,带有开放式发射极,旨在用于家电、暖通空调(HVAC)以及工业风扇和驱动等中低压功率应用变速频驱动的三相电机控制。我们领先的电机驱动用逆导型 IGBT TRENCHSTOP™ RCD2与功能齐全的SOI栅极驱动器相结合,可在降低成本和能耗方面带来出色表现。
特征描述
- 基于全新600 V TRENCHSTOP™ RCD2 IGBT技术
- 三相逆变器配置,采用DIP 36X21封装,带有开放式发射极
- 6 A-15 A的多种额定电流规格
- 针对消费类和低功率电机驱动应用,提供经过优化的最佳性能
- 全新栅极驱动器IC,采用SOI技术
- 改进了防潮性能
优势
- 适用于中低功率平台的高性价比理想解决方案
- 采用最新栅极驱动IC和RC IGBT,增强了系统可靠性并改进了功能
- 高集成度(自举电路、热敏电阻),易于设计并节省系统空间
- 可轻松快速地对当前的Mini(P2P)进行设计转换,无需重新设计PCB
图表
支持