IM393-M6E3
综述
600 V、10 A CIPOS™ Tiny三相智能功率模块
IM393-M6E3是600 V、10 A IGBT的带有开路发射极 CIPOS™ Tiny三相智能功率模块 ,它采用DIP 34x15封装(引脚长3.60mm),具有出色的导热性,适用于各种家电、低功率工业驱动器等电机驱动应用,是一个功能全面的紧凑型逆变器解决方案。
特征描述
- 基于低VCE(sat)TRENCHSTOP™ IGBT6 ,可实现最佳效率
- 集成自举功能
- 单个三相HVIC可提供完善的系统保护
- 欠压锁定
- 抗交叉传导
- 额定最高Tcase为125°C
- 获得UL认证
优势
- 削减家电电机驱动系统成本与尺寸
- 额定电流高达20A时的最小IPM
- 提高系统效率
- 降低结温,提高可靠性
- 提供多个引脚长度
图表
视频
支持


