IM323-L6G2
综述
600 V 15 A CIPOS™ Tiny 三相智能功率模块
基于IGBT的600 V 15 A CIPOS™ Tiny三相智能功率模块,具有优化的性能和紧凑的外形,适用于额定功率高达1.5HP的逆变器,特别适用于室内空调。
特征描述
- TRENCHSTOPTM RCD2
- C5SOI三相单栅极驱动器
- 工作范围:1-20kHz
- RCD2的最高结温:175°C
- 短路能力:最小3µs
- Full pack DIP封装:8x18.8 mm
- 引脚兼容解决方案
- 适用于大家电的目标应用,特别是1.5 hp的空调(RAC)压缩机
优势
- 成熟的增强版封装解决方案,可实现高度的稳定性
- 自有前道和后道工厂,确保供应安全
- 最新的开关和栅极驱动器技术,可实现最佳性能
- 旨在实现快速上市
图表
软件和工具
支持