IM231-M6S1B
综述
600 V、4 A CIPOS™ Micro三相智能功率模块
CIPOS™ Micro三相智能功率模块 基于600 V、 4A IGBT,采用三相开路发射极配置、SOP 29x12封装,可为冰箱、小家电、低功率工业驱动器等低功率电机驱动应用提供功能全面的紧凑型逆变器解决方案
特征描述
- 基于低VCE(sat) TRENCHSTOP™ IGBT6
- 集成自举功能
- 保护期间6个开关全部关断
- 故障报告和可编程故障清除
- 内置温度传感器
- 隔离:2000 VRMS,60秒
- 电机额定功率在10 kHz时高达320 W
- 经过UL认证
优势
- 旨在通过优化导通损耗,来提高系统效率
- 多个保护功能
- 高度集成,易于设计,节省系统空间
- 多种封装和引线选择,设计十分灵活
- 优化EMI性能
- 增加了散热器安装孔
潜在应用
图表
支持