CIPOS™ Nano IPMs
综述
超紧凑型三相或半桥MOSFET IPM
超紧凑型CIPOS™ Nano是高度集成的功率模块系列,面向高效节能的消费类和轻工业应用。CIPOS™ Nano采用半桥和三相配置,专为功率管理电路和电机驱动中的整流器、变流器和逆变器级而设计,广泛用于风扇、吹风机、空气净化器、循环泵等应用场合。CIPOS™Power QFN封装利用PCB上的铜走线来散发模块中的热量,而CIPOS™ Nano系列通过实施这种创新的封装,树立了器件尺寸方面的新标杆,相比现有的三相电机控制功率IPM而言,其占用空间减小60%。
CIPOS™ Nano系列还包含完全集成的iMOTION™ IPM,它采用高度紧凑的12x12mm2封装,结合业界领先的iMOTION™ MCE 2.0(电机控制引擎)和三相逆变器。
了解英飞凌 IPM 系列产品
产品
亮点
对于智能功率模块,您是否有问题要问?您愿意和我们的技术专家讨论一下吗?请加入IPM网络论坛!
白皮书:全新小家电市场中的功率器件选择
更高能效,外观时尚,易于清洁和密封表面等等只是工程师在小家电设计中必须考虑到的部分特征。 英飞凌针对两个关键领域提供解决方案 采用IPD Protect的感应加热——该器件是一个与保护栅极驱动器封装在一起的RC-H5 IGBT,以及电机控制解决方案——该解决方案使用我们的节能型集成功率器件CIPOS智能功率模块和iMOTION集成设计平台
深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及在此白皮书中实现解决方案的更多信息!
您可能对此也感兴趣
软件和工具
视频
支持