CIPOS™ Micro IPMs
综述
面向低功率电机驱动应用的解决方案
CIPOS™ Micro代表一个紧凑型三相智能功率模块系列,适用于低功率(即,有散热片时,功率最高可达450 W)的电机驱动应用,包括风扇、循环泵,空气净化器,洗碗机和冰箱压缩机驱动装置等。CIPOS™ Micro有多种保护功能,包括精准的过流保护和UL认证的温度传感器。该系列包含表面贴装和通孔插装两种配置,采用了坚固而高效的高电压MOSFET和 IGBT,专为电压等级为250V-600V的变频驱动而设计。此外,这些IPM采用了能在电磁干扰和开关损耗之间取得最佳平衡的高电压栅极驱动。
了解英飞凌 IPM 系列产品
产品
亮点

对于智能功率模块,您是否有问题要问?您愿意和我们的技术专家讨论一下吗?请加入IPM网络论坛!
白皮书:全新小家电市场中的功率器件选择
更高能效,外观时尚,易于清洁和密封表面等等只是工程师在小家电设计中必须考虑到的部分特征。 英飞凌针对两个关键领域提供解决方案 采用IPD Protect的感应加热——该器件是一个与保护栅极驱动器封装在一起的RC-H5 IGBT,以及电机控制解决方案——该解决方案使用我们的节能型集成功率器件CIPOS智能功率模块和iMOTION集成设计平台
深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及在此白皮书中实现解决方案的更多信息!
您可能对此也感兴趣
软件和工具
视频
培训
支持