IGBT 组件
综述

英飞凌高度可靠、质量卓越的堆栈和组件具备最优的热管理性能
产品
亮点
您可能还对此产品感兴趣
详情
ModSTACK™系列包括英飞凌IGBT模块和相应的IGBT驱动,可在690V交流输入电压时达到100A至1600A的电流额定值。系统还提供相应的控制电路接口和热管理单元。该系列支持所有的逆变器拓扑结构(B6U B6I、B6I B6I等)和变频器拓扑结构。ModSTACK™ HD的推出进一步扩展了已有的ModSTACK™ 平台,通过使用PrimePACK™ IGBT4模块,我们扩大了功率范围并加深了系统模块化程度。
PrimeSTACK™系列器件是用于功率电子电路的完整开关组件,包含基于现有62mm IGBT模块测量电流、电压和温度所需的所有元件。其中控制电路和电源部分由“增强型隔离”(reinforced isolation)完全分隔开来。PrimeSTACK™具备诸多卓越的电路监测功能,可在出现异常情况时关断电路进行自我保护。有了PrimeSTACK™,设计者仅需耗费最少的精力便能快速开发出安全且高效的逆变器。整个产品系列提供100A到3600A额定电流和600
视频
支持