IHV 3300 V
综述
采用IHV封装的3.3 kV IGBT模块 – 适合高要求的牵引和工业应用的可靠、优质选择
早在上世纪90年代,我们就凭IHV为高压IGBT模块树立了标杆。在该封装技术已被所有竞争厂家采用,并部署到全世界无数应用中的多年之后,英飞凌仍在不断作出改进,并给该封装配备最新技术,以支持全世界的用户进行老旧设计的升级,并发掘新的潜能。
英飞凌3.3 kV IHV(IGBT高压)模块的广泛应用乃至市场领导地位,都离不开客户的支持;尤其要提到的是,经过数十年的现场应用证明,它们在最恶劣的环境条件下表现出最高的可靠性,同时还拥有无可匹敌的功率密度,这为它们自身的成功提供了支持。
Related information about other products
最新的优化封装IHV-B包括两种型号(130 x 140 x 38 mm和190 x 140 x 38 mm),额定电流为825 A至2400 A,采用单开关、半桥、斩波和二极管拓扑结构:
产品
亮点
| Benefits IHV-B | Additional benefits Enhanced IHV-B |
|
|
Applications
仿真工具
视频
支持