IHM / IHV B-series
综述
IHM / IHV IGBT B系列模块 – 适合高要求的牵引和工业应用的最佳解决方案
广为人知的IHM(IGBT大功率模块)和IHV(IGBT高压模块)具有极好的稳健性,能可靠运行在-40°C至+150°C之间的任何温度条件下。IHM-B / IHV-B可以提供500 A-3600 A和1200 V-4.5 kV等不同电压电流组合,通过结合不同的拓扑结构(单开关、斩波和二极管模块),它们可以用在不同型号和性能的大功率逆变器中。
经过数十年现场应用证明的最高可靠性,优化的开关损耗,以及无可匹敌的功率密度,都是IHM-B / IHV-B拥有绝佳性能的体现。
Related information about other products
产品
亮点

IHM-B / IHV-B的益处 |
优化型IHM-B / IHV-B的额外益处 |
|
|
仿真工具
支持