IFS200B12N3E4_B37 1200 V 200 A 六单元 IGBT模块
综述
MIPAQ™ base 1200 V, 200 A六单元IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT4, 0.525 mΩ电流感应分流器、发射极控制二极管、和NTC。也可使用预涂热界面材料。
特征描述
- 高度仅为17 mm的紧凑型模块
- 采用成熟的EconoPACK™ 3封装
- 结合0.525 mΩ分流器和NTC的六单元配置
- 分流值匹配芯片额定电流
- 支持精确的电流感应
- 高达200 A标称电流
- 150°C工作结温
- 出色的功率循环能力
优势
- 在系统成本方面表现出色
- 高功率密度支持实现紧凑型逆变器设计
- 标准化封装
- 节省空间和系统成本
图表
仿真工具
支持