IFS200B12N3E4_B31 1200 V 200 A 六单元 IGBT模块
综述
MIPAQ™ base 1200 V 200 A 六单元 IGBT 模块,采用沟槽栅/场终止 IGBT4、电流检测分流器、发射极控制二极管和 NTC。
特征描述
- 紧凑模块,高度仅 17 mm
- 可采用经实践证明的 EconoPACK™ 3 外壳
- 带 1.00 mΩ 分流器和 NTC 的六单元集成配置
- 分流器数值与额定芯片电流匹配
- 可进行准确的电流检测
- 额定电流高达 200 A
- 工作结温为 150°C
- 出色的功率循坏能力
优势
- 在系统成本方面表现出色
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
- 标准封装
- 节省空间和系统成本
潜在应用
图表
仿真工具
支持