IFF600B12ME4P_B11 1200 V 600 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1200 三相 IGBT 模块具有第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第 4 代发射极控制二极管、NTC、集成分流器、PressFIT 压接技术和预涂抹热界面材料。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 标准外壳
- 集成分流电阻,实现直接电流测量
- PressFIT 控制引脚和螺纹功率端子
- TIM – 预涂抹热界面材料,以达到最长寿命
- 具有模制端子的紧凑鲁棒设计
优势
- 更高的逆变器功率密度
- 优化散热,保证有效热管理
- 在整个温度范围内具有高电流测量精度
- 降低系统成本
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
视频
支持