FZ2400R17HP4_B2 1700 V 2400 A 单开关 IGBT模块
综述
特征描述
- 提高工作温度 Tvj op
- 增大的二极管针对再生运行
- 低 VCEsat
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率循环和温度循环能力
- UL 认证
优势
- 高功率密度
- 标准封装
潜在应用

还可提供采用增大的封装的型号帮助 IGBT 提供更快速的开关性能和更高的热阻 Rth: FZ2400R17HP4_B29
图表
支持