FZ1600R17HP4_B21 1700 V 1600 A 单开关 IGBT模块 综述 IHM B 1700V 1600A 130 mm 单开关IGBT 模块,配有第四代软开关沟槽栅——IGBT、铝碳化硅基板和标准二极管 - 是您的牵引和工业应用的理想解决方案 特征描述 提高工作温度Tvj op 低VCEsat Tvj op = 150°C 4 kV 交流 1 分钟绝缘 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 高功率循环和温度循环能力 优势 高功率密度 标准封装 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系