FZ1500R33HE3 3300 V 1500 A 单开关 IGBT模块
综述
IHV B 3300 V,1500A 190 mm 单开关 IGBT 模块,配置 TRENCHSTOP™ IGBT 3 和发射极控制二极管——在牵引和中压传动应用中有成熟的经验和解决方案。
也提供软开关、低损耗器件提供:FZ1500R33HL3
特征描述
- 高直流电压稳定性
- 高短路耐受能力
- 自限短路电流
- 无与伦比的鲁棒性
- Tvj op = 150°C
- 低VCEsat并呈现正温度系数
- AlSiC 基板,增强热循环能力
- 封装的 CTI > 600
- 绝缘基板
优势
- 标准化的封装
图表
仿真工具
支持