FZ1200R17HP4_B2 1700 V 1200 A 单开关 IGBT模块 综述 1700 V IHM B 130 mm 单开关IGBT 模块 配有第四代软开关沟槽栅——IGBT和、铝碳化硅基板和增大的二极管 - 是您的牵引和工业应用的理想解决方案。 特征描述 提高工作温度 Tvj op 增大的二极管针对再生运行 低 VCEsat 4 kV 交流 1 分钟绝缘 铝碳化硅基板,用于提高热循环能力 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 高功率循环和温度循环能力 优势 高功率密度 标准封装 潜在应用 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系