FZ1200R17HE4 1700 V 1200 A 单开关 IGBT模块 综述 1700V IHMB 130mm 单开关 IGBT 模块,配有第四代沟槽栅/场终止 IGBT,打造优秀的工业应用解决方案。 特征描述 更高的工作温度 T(vj op) 开关损耗低,低 V(CEsat) T(vj op) = 150°C 4kV 交流 1 分钟绝缘 封装的 CTI > 400 高爬电距离和电气间隙 铜基板 UL 认证 优势 高功率密度 标准封装 潜在应用 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系