FS75R07U1E4 650 V 75 A 六单元 IGBT模块
综述
650V SmartPACK1 IGBT 模块采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、发射极控制二极管、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术
特征描述
- 阻断电压能力提高,650V
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- T(vj op) = 150°C
- 低热阻Al(2)O(3)基板
- 坚固的双面框架结构
优势
- 安装操作安全简单
- 安装省时
- 模块引脚和 PCB 的可靠连接
- 多种安装方式
潜在应用
图表
仿真工具
视频
支持