FS50R17KE3_B17 1700 V 50 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 2 1700V 六单元,IGBT 模块 采用 第三代 IGBT 和特殊引脚,适用于增大的爬电距离
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Econo 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
潜在应用
使用 EiceDRIVER™增强型高压栅极驱动器IC优化您的应用程序。
图表
仿真工具
支持