FS50R12W2T4_B11 1200 V 50 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 2B 1200 V, 50 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC温度检测和 PressFIT 压接技术. Also available as variation with Soldering connection technology: FS50R12W2T4
将此模块替换为采用TRENCHSTOP™ IGBT7技术的FS50R12W1T7_B11,减小逆变器尺寸,或者选用FS50R12W2T7_B11来获得更大功率。
特征描述
- 低开关耗能
- 第四代沟槽栅 IGBT
- VCEsat 带正温度系数
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al2O3 基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持