FS50R12KT4_B11 1200 V 50 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 2 1200 V,50 A 六单元 IGBT 模块,采用第四代快速 TRENCHSTOP™ IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接技术。
特征描述
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 具有正温度系数的VCEsat
- 低热阻Al2O3基板
- 高功率循环和温度循环能力
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
仿真工具
视频
支持