FS50R12KE3 1200 V 50 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™2 1200V 六单元 IGBT 模块,采用第三代 IGBT 和NTC 温度检测. 也可用于快速开关器件: FS50R12KT3
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
图表
仿真工具
支持