FS500R17OE4DP 1700 V 500 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ + D-series1700V 500A 六单元 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、加强型发射极控制二极管、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术以及预涂热界面材料 - 是您的工业应用的理想解决方案。
特征描述
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- 增强的二极管
- 出色的坚固性
- T(vj op) = 150°C
- 高冲击电流能力
- 高机械可靠性
- 集成温度检测NTC温度传感器
- 绝缘基板
- 紧凑型模块
优势
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
- 符合 RoHS
图表
视频
支持