FS450R17OE4P 1700 V 450 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ + D-series 1700V 450A六单元 IGBT 模块采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第 3 代发射极控制的二极管、NTC温度检测、压接技术和预涂热界面材料。
特征描述
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- 出色的坚固性
- T(vj op) = 150°C
- 高冲击电流能力
- 高机械可靠性
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 符合 RoHS
- 预涂热界面材料
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
视频
支持