FS450R12OE4_B81 1200 V 450 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ + D系列1700 V, 450 A六单元IGBT模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT4、发射极控制HE二极管、压接工艺技术,内置NTC并支持先进的H2S保护。
特征描述
- 先进的H2S保护
- 产品其他特性较标准品无变化
- 根据ISA 71.04按“G3严重级别”上限可计算出20年的使用寿命
- 高机械强度
- 高短路能力
优势
- 独特的技术和最有效的保护方式
- 出色的坚固耐用性
- 与标准品相比,具有即插即用的可用性,易于集成
- 覆盖整个电流范围,具备最大灵活性
图表
仿真工具
视频
支持