FS3L200R10W3S7F_B11 950 V 200 A 三电平 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 3B 950 V, 200 A双升压IGBT模块,采用1200 V CoolSiC™二极管、TRENCHSTOP™ IGBT7、压接工艺,内置NTC。结合F3L400R10W3S7F_B11或F3L400R10W3S7_B11,可提供面向1500 V三相光伏组串式逆变器的总体解决方案。
特征描述
- S7具有极低的开关损耗和软关断性能
- 1200 V CoolSiC™二极管有助于降低IGBT的开关损耗
- 双升压拓扑结构,3路MPPT电路置于一个模块内
- 针对每路MPPT电路都集成了旁路二极管和反极性保护二极管
- CTI>400
- 创新的机械结构,有助于减小Rthjh
- Tvj op = 150°C
- 无基板设计
- 压接引脚
优势
- 每路MPPT基于16kHz开关频率,支持输入额定电流26A
- 专为无保险丝MPPT输入而设计,支持两组串并联
- 兼容额定功率400W以上的双面光伏组件
- 提供足够大的爬电距离,并根据必要的隔离要求进行测试
- 无焊接、快速组装工艺,通过压接端子打造可靠连接
图表
仿真工具
支持