FS35R12W1T4 1200 V 35 A 六单元 IGBT模块
综述
EasyPACK™ 1B 1200V 六单元 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT 和第四代发射极控制二极管和 NTC。也可选压接技术: FS35R12W1T4_B11
如果想要增大功率,可以看看FS35R12W1T7,它采用了最新的TRENCHSTOP™ IGBT7芯片技术。
特征描述
- 低开关损耗
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 低 VCEsat
- 低热阻 Al2O3基板
- 紧凑型设计
- 焊接技术
- 集成的安装夹使安装更坚固
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
支持