FS35R12KT3 1200 V 35 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ 2 1200 V 35 A 六单元 IGBT 模块,配备沟槽栅/场终止 IGBT3 和 HE 发射极控制二级管和 NTC. 也可用于软开关、低损耗器件:FS35R12KE3G
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
仿真工具
支持