FS150R17KE3G 1700 V 150 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ + B 系列 1700V 六单元 IGBT 模块,采用第三代沟槽栅/场终止 IGBT 和第三代发射极控制二极管
特征描述
- 直流和交流易于分离
- 优化外壳到散热片的热电阻
- 高功率密度可实现紧凑型逆变器设计
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
潜在应用
使用 EiceDRIVER™增强型高压栅极驱动器IC优化您的应用程序。
图表
仿真工具
支持