FS10R06VE3 600 V 10 A 六单元 IGBT模块
综述
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Econo 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
- 快速、可靠和低成本的安装理念
潜在应用
使用任意一款 EiceDRIVER™ 紧凑型高压栅极驱动器 IC 简化您的设计。2EDL23I06PJ 紧凑型栅极驱动器解决方案特别适用于您的 IGBT 模块。( 可选评估版 )
图表
仿真工具
视频
支持