FS100R12KT3 1200 V 100 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™3 1200V 六单元 IGBT 模块,配备快速第三代沟槽栅 IGBT 和高效率发射极控制二级管和 NTC 温度检测
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
潜在应用
图表
仿真工具
支持