FP75R12KT4P_B11 1200 V 75 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™ 3 1200V 75A 三相PIM IGBT 模块,采用第四代快速沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术以及热界面材料
特征描述
- 低开关损耗
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 带正温度系数
- 高功率循环和温度循环能力
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 铜基板
- 标准外壳
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持