FP50R07N2E4_B11 650 V 50 A PIM三相输入整流 IGBT模块
综述
EconoPIM™2 650 V, 50 A 三相PIM IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、第四代发射极控制二极管、NTC 温度检测和 PressFIT 压接技术.
特征描述
- 阻断电压能力提高,650 V
- 高短路能力,自限制短路电流
- Tvj op = 150°C
- VCEsat 具有正温度系数特性
- 集成 温度检测NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 铜基板
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持