FP50R06W2E3_B11 600 V 50 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 2B 600 V, 50 A IGBT 模块,采用沟槽栅/场终止 IGBT3、第三代发射极控制二极管、NTC温度检测和 PressFIT 压接技术.
该模块可由专用评估板驱动。 还可提供采用焊接技术的型号:FP50R06W2E3
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持