FP35R12W2T7_B11 1200 V 35 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 2B 1200 V, 35 A three phase input rectifier PIM (Power Integrated Modules) IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT7, Emitter Controlled 7 diode, NTC and PressFIT contact technology.
特征描述
- 低VCesat
- TRENCHSTOP™ IGBT7
- 过载运行允许最高175°C结温
- 2.5 kV交流1分钟绝缘
- 具有低热阻的氧化铝基板
- 大功率密度
- 紧凑型设计
- PressFIT压接工艺
图表
仿真工具
支持