FP35R12W2T4_B11 1200 V 35 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 2B 1200V PIM IGBT 模块,采用快速沟槽栅/场终止 IGBT4、第四代发射极控制二极管、NTC 和 PressFIT 压接技术。也适用于热界面材料。此模块与结合TRENCHSTOP™ IGBT7的FP35R12W2T7_B11引脚对引脚兼容。
特征描述
- 高功率密度
- 成熟的 Easy 模块概念
- 集成温度传感器可供选择
- 低杂散电感模块设计
- 模块符合 RoHS
优势
- 紧凑模块的概念
- 优化客户的开发周期,降低成本
- 灵活的配置
图表
仿真工具
视频
支持